- Toutes les solutions Matrix Vision désormais sous la marque Balluff
- L'IO-Link – la solution idéale
- Système d'automatisation et de surveillance intelligent
- Surveillance des conditions
- Solutions pour l'environnement de soudage
- Architects of Smart Manufacturing
- Protection contre les explosions
- Détection de niveaux de remplissage
- Contrôle qualité
- Conditions de fabrication extrêmes
- Miniaturisation
- MicroSPOT
Permettre une identification et une traçabilité fiables
La technologie RFID offre une alternative automatisée et hautement fiable au processus de scannage manuel. Les tags UHF installés dans les pneus peuvent être vulcanisés dans la presse à chaud. Afin d'identifier et de suivre avec précision chaque pneu, chaque tag a un numéro d'identification unique qui est associé aux données relatives aux pneus. Cela permet de surveiller le pneu au-delà du processus de fabrication, pendant toute sa durée de vie. L'identification manuelle fastidieuse pendant la maintenance n'est plus nécessaire et le contrôle des stocks est simplifié.