- Toutes les solutions Matrix Vision désormais sous la marque Balluff
- L'IO-Link – la solution idéale
- Système d'automatisation et de surveillance intelligent
- Surveillance des conditions
- Solutions pour l'environnement de soudage
- Architects of Smart Manufacturing
- Protection contre les explosions
- Détection de niveaux de remplissage
- Contrôle qualité
- Conditions de fabrication extrêmes
- Miniaturisation
- MicroSPOT
- Soudage : Surveillance sûre des processus de soudage et augmentation de la disponibilité de l'installation
- Emboutissage : Minimiser les temps d'indisponibilité et de préparation, et garantir l'évacuation
- Nouvelles techniques d'assemblage : Garantir une qualité élevée constante dans le processus d'assemblage
Détection des cordons de colle
Lors du collage des vitres du véhicule, les robots appliquent un cordon adhésif à l'aide d'une buse. Cette opération nécessite une précision maximale. Les capteurs Vision Balluff contrôlent de façon fiable la qualité du cordon de colle et identifient les défauts. Un dispositif d'éclairage externe veille à un éclairement optimal de l'environnement de travail.