- Toutes les solutions Matrix Vision désormais sous la marque Balluff
- L'IO-Link – la solution idéale
- Système d'automatisation et de surveillance intelligent
- Surveillance des conditions
- Solutions pour l'environnement de soudage
- Architects of Smart Manufacturing
- Protection contre les explosions
- Détection de niveaux de remplissage
- Contrôle qualité
- Conditions de fabrication extrêmes
- Miniaturisation
- MicroSPOT
- Soudage : Surveillance sûre des processus de soudage et augmentation de la disponibilité de l'installation
- Emboutissage : Minimiser les temps d'indisponibilité et de préparation, et garantir l'évacuation
- Nouvelles techniques d'assemblage : Garantir une qualité élevée constante dans le processus d'assemblage
Soudage : Surveillance sûre des processus de soudage et augmentation de la disponibilité de l'installation
Aujourd'hui, il ne suffit plus de contrôler la qualité du produit final. Le contrôle de la qualité commence pendant le processus de fabrication. En cas d'écarts de qualité, pour éviter des retouches et des réclamations coûteuses, cela nécessite une surveillance continue et fiable pour pouvoir réagir à temps. Nos SmartCameras intelligentes garantissent une qualité de produit élevée et des processus de fabrication efficaces grâce à des contrôles visuels, par exemple lors du contrôle des soudures. Et avec les colonnes de signalisation SmartLight IO-Link, vous pouvez facilement surveiller les états du système, car elles visualisent les signaux de sortie des capteurs. Cela vous permet d'identifier à temps les tendances, les progressions et les irrégularités, et d'éviter les états de fonctionnement critiques.
Dans l'environnement de soudage, il règne des conditions difficiles : Les projections d'étincelles ainsi que les éclaboussures de métal et de soudure peuvent causer des dommages dus à la chaleur ou se déposer sur les capteurs et les câbles, et nuire ainsi à leur fonctionnalité. Balluff propose une large gamme de capteurs résistant aux éclaboussures de soudure, ainsi que les câbles et les accessoires correspondants. Ces capteurs particulièrement durables, avec façade en acier inoxydable ou revêtement céramique, peuvent être utilisés directement dans la zone de soudage, ce qui augmente la qualité et la disponibilité du système pendant la production. Nos modules d'E/S et de réseau optimisés pour les applications de soudage assurent également une transmission fiable des signaux dans les champs électromagnétiques parasites.