로그인

개별 가격 계산에 등록하십시오.

비밀번호를 잊으셨나요?
회원가입

새로운 온라인 계정을 연결하기 위해 고객 번호가 이미 있는지 확인합니다.

회원가입
제품
산업 및 솔루션
기업 소개
서비스 및 지원
다운로드

BES01W0

S-BES R S

타입 코드:

BES R01ZC-NAC70B-BP05

로드 중
치수
32 x 20 x 8 mm
구조
32x20x8
설치
실드형
범위
7 mm
스위칭 출력
NPN 상시 개방 접점/상시 폐쇄 접점 (NO/NC)
스위칭 주파수
150 Hz
하우징 재질
아연, 다이 캐스팅
활성 영역, 재질
PA 12
연결
케이블, 5.00 m, PUR
작동 전압, Ub
10...30 VDC
주변 온도
-25...70 °C
보호 등급
IP67
승인 / 적합성
CE
UKCA
cULus
WEEE
기술 문서
  • 데이터 시트

  • MTTF 인증서

  • 처분

범용 브래킷

IO-Link 인터페이스를 갖춘 Heartbeat 전원장치

컨트롤 캐비넷용 전원장치

ECLASS 10.1
27-27-01-01
ECLASS 11.0
27-27-01-01
ECLASS 4.1
27-27-01-01
ECLASS 5.1.3
27-27-01-01
ECLASS 5.1.4
27-27-01-01
ECLASS 6.2
27-27-01-01
ECLASS 8.1
27-27-01-01
ECLASS 9.0
27-27-01-01
ECLASS 9.1
27-27-01-01
ETIM 4.0
EC002714
ETIM 5.0
EC002714
ETIM 6.0
EC002714
ETIM 7.0
EC002714
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926