배경 조명
비전 시스템 용 조명 및 기계
![](https://assets.balluff.com/product_detail_1280x1280/2717873.png)
가능:
12 버전
발루프의 배경 조명을 사용하면, 재질이나 표면과 상관 없이 치수와 형태를 쉽게 확인할 수 있습니다. 서로 다른 조명 필드 직경(25 × 25 mm - 300 × 200 mm)을 갖춘 다양한 크기와 적색광 및 적외선 버전 중에서 선택할 수 있습니다. 주의 사항: 발루프의 배경 조명은 확산 표면 조명으로도 사용될 수 있습니다.
주요 특성
- 매우 납작한 디자인
- 간편하고 쉬운 설치
- 다양한 형태의 밝은 조명
- 고품질 하우징, IP54 또는 IP69K
- 최고 품질의 재료
- 스테인리스 스틸 버전도 제공
12 버전
주문 코드 | 가격 | 연결 | 소재 | 조명 영역 | IEC 62471에 따른 LED 그룹 | 광원 유형 | 확정 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BAE000EBAE LX-VS-HR025 |
430625 KRW | 플러그 커넥터 포함 케이블, M12x1-플러그, 4-폴, 0.3 m |
알루미늄 아노다이징 처리됨, 흑색 유리 PMMA |
25 x 25 mm | 예외 그룹 | LED 적색광 | |
![]() BAE000FBAE LX-VS-HR050 |
512174 KRW | 플러그 커넥터 포함 케이블, M12x1-플러그, 4-폴, 0.3 m |
알루미늄 아노다이징 처리됨, 흑색 유리 PMMA |
50 x 50 mm | 예외 그룹 | LED 적색광 | |
![]() BAE000HBAE LX-VS-HR100 |
711711 KRW | 플러그 커넥터 포함 케이블, M12x1-플러그, 4-폴, 0.3 m |
알루미늄 아노다이징 처리됨, 흑색 유리 PMMA |
100 x 100 mm | 예외 그룹 | LED 적색광 | |
![]() BAE00FRBAE LX-VS-HI100 |
808262 KRW | 플러그 커넥터 포함 케이블, M12x1-플러그, 4-폴, 0.3 m |
알루미늄 아노다이징 처리됨, 흑색 유리 PMMA |
100 x 100 mm | 위험 그룹 1 | LED 적외선 | |
![]() BAE00KPBAE LX-VS-HI150 |
1029431 KRW | 플러그 커넥터 포함 케이블, M12x1-플러그, 4-폴, 0.3 m |
알루미늄 아노다이징 처리됨, 흑색 유리 PMMA |
150 x 100 mm | 위험 그룹 1 | LED 적외선 | |
![]() BAE00KRBAE LX-VS-HI050 |
608712 KRW | 플러그 커넥터 포함 케이블, M12x1-플러그, 4-폴, 0.3 m |
알루미늄 아노다이징 처리됨, 흑색 유리 PMMA |
50 x 50 mm | 위험 그룹 1 | LED 적외선 | |
![]() BAE00MUBAE LX-VS-HR300 |
1624779 KRW | 플러그 커넥터 포함 케이블, M12x1-플러그, 4-폴, 0.3 m |
알루미늄 아노다이징 처리됨, 흑색 유리 PMMA |
300 x 200 mm | 예외 그룹 | LED 적색광 | |
![]() BAE00WMBAE LX-VS-HI300 |
2025686 KRW | 플러그 커넥터 포함 케이블, M12x1-플러그, 4핀, 0.30 m |
알루미늄 아노다이징 처리됨, 흑색 유리 PMMA |
300 x 200 mm | 위험 그룹 1 | LED 적외선 | |
![]() BAE00C5BAE LX-VS-HR150 |
933036 KRW | 플러그 커넥터 포함 케이블, M12x1-플러그, 4-폴, 0.3 m |
알루미늄 아노다이징 처리됨, 흑색 유리 PMMA |
150 x 100 mm | 예외 그룹 | LED 적색광 | |
![]() BAE00JCBAE LX-VS-HR200 |
1195649 KRW | 플러그 커넥터 포함 케이블, M12x1-플러그, 4-폴, 0.3 m |
알루미늄 아노다이징 처리됨, 흑색 유리 PMMA |
200 x 150 mm | 예외 그룹 | LED 적색광 |
열 수정
표시할 열을 선택하십시오.