CC-Link IE용 네트워크 모듈 / 필드 베이직
네트워크 모듈

가능:
1 버전
CC-Link IE Field Basic 버스 시스템은 100Mbit 이더넷 장치와 호환됩니다. 기가비트 속도가 필요하지 않을 때마다 최적의 성능을 제공합니다. 이는 CC-Link IE Field Basic이 소위 낮은 자동화 수준의 요구 사항에 완벽하게 적합하다는 것을 의미합니다.
특이사항
- 100Mbit 이더넷 기기와 CC-Link IE 호환성 완성
- SLMP(Seamless Message Protocol) 지원
- 2~5개의 스테이션을 제어하여 데이터 영역의 유연한 사용
- 포트 및 모듈 상태를 위한 24개의 LED를 통한 편리한 진단 옵션
- 열악한 환경용: 견고한 IP67 금속 하우징
1 결과
주문 코드 | 가격 | 인터페이스 | 디지털 입력 | 디지털 출력 | 보조 인터페이스 | 확정 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() BNI00E7BNI CIB-508-105-Z015 |
871156 KRW | CC-Link IE 필드 베이직 | 16x PNP, 유형 3 | 16x PNP | 8x IO-Link |
열 수정
표시할 열을 선택하십시오.