BVS Cockpit
초기 가동 및 구성

가능:
1 버전
잘 설계된 BVS 코크핏 사용자 인터페이스는 스마트카메라 및 산업 카메라를 간단하면서도 직관적으로 설정하고 운영하도록 해줍니다. 사용자 인터페이스는 사용자에게 모든 중요 기능을 보여 줍니다. 모든 툴에 대해, 사용자는 설정을 위해 필요한 매개변수들만을 보게 되며, 그럼으로써 사용자는 자신의 니즈에 맞춰 당사의 스마트 카메라 및 산업 카메라 모두를 편리하게 적응시킬 수 있습니다. 다양한 하드웨어와 요소들을 결합할 수 있으므로, 이런 솔루션은 쉽게 확장시킬 수 있습니다.
분명하게 체계화되고 포괄적인 당사의 BVS 코크핏 사용자 인터페이스는 윈도우 기반 단말 장치에 설치하여 사용할 수 있습니다. 이제 사용자는 자신의 컴퓨터로 연결된 산업 카메라를 구성하고 운영할 수 있습니다.
애플리케이션: 최대 8개의 산업 카메라용
시스템 요구사항: 2GHz 듀얼코어 및 2GB RAM을 포함한 프로세서
지원 웹브라우저: Mozilla Firefox(버전 24), Google Chrome(버전 32.0), Windows Internet Explorer(버전 10)
지원 운영 시스템: 윈도우 7(64비트) 이상
최대 4개의 카메라를 위해 이미 설치된 시스템은 라이선스 확장으로 최대 8개의 카메라로 증가시킬 수 있습니다.
1 결과
주문 코드 | 가격 | 주문 코드 | 요약 설명 | 공급 범위 | 확정 |
---|---|---|---|---|---|
![]() BAI BVS - 발루프 비전 솔루션BAI BVS - 발루프 비전 솔루션 |
발루프 스마트 비전 제품 관련 BVS 콕핏 라이선스 확장 |
열 수정
표시할 열을 선택하십시오.