LF 데이터 캐리어 (70/455 kHz)
LF (70/455 kHz)

가능:
38 버전
LF 데이터 매체를 통해 전체 제조 프로세스 동안 워크피스를 추적할 수 있습니다. 간혹 고온, 금속 환경 및 환경 요인과 같은 극한 조건에 부분적으로 노출되어 있습니다.
발루프의 데이터 매체는 높은 기준도 충족합니다. 금속 환경에서의 간섭 저항력이 높고, 냉각재 및 윤활재가 많은 환경에서도 높은 성능을 발휘하며 오토클레이브 또는 진공 상태에서 탈염수를 사용할 때도 적합합니다.
주요 특성
- 거의 모든 산업 분야에서 사용할 수 있는 다양한 버전의 특수 데이터 매체
- 견고한 산업용, 내후성과 내온도성이 보장된 RFID 데이터 매체
- 511, 1023, 2047 Byte 메모리 크기의 EEPROM 데이터 매체
- 8 kByte 크기의 무제한 기록/판독용 FRAM 데이터 매체
- 설치 방법: 부착 또는 스크류 방식
- 10 mm 길이의 툴 ID 데이터 매체 BIS C-122: 백만 번 사용되어 세계 표준이 된 대표적인 데이터 매체
- 이중 코일이 있는 주요 데이터 매체로 팰릿 식별 시 팰릿이 회전되는 것을 방지
- 고객 요청에 따른 코드 캐리어 프로그래밍
유효성
38 결과
주문 코드 | 가격 | 하우징 재질 | 치수 | UID 일렬번호, 판독용 | 사용자 메모리 유형 | 사용자 메모리, 기록용 | 주변 온도 | 보관 온도 | 확정 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BIS0011BIS C-122-04/L |
56199 KRW | 에폭시 수지/섬유유리 | 지름 10 x 4.5 mm | EEPROM | 511 Byte | 0...70 °C | -30...85 °C | ||
![]() BIS001CBIS C-128-11/L |
82368 KRW | 에폭시 수지/섬유유리 | 지름 26 x 6 mm | EEPROM | 2047 Byte | -30...70 °C | -30...85 °C | ||
![]() BIS001EBIS C-130-05/L |
64064 KRW | 에폭시 수지/섬유유리 | 지름 15.98 x 7 mm | EEPROM | 1023 Byte | -30...70 °C | -30...85 °C | ||
![]() BIS000TBIS C-121-04/L |
60918 KRW | 에폭시 수지/섬유유리 | 지름 9 x 4.5 mm | EEPROM | 511 Byte | 0...70 °C | -30...85 °C | ||
![]() BIS0002BIS C-100-05/A |
77649 KRW | PA 6.6 | 지름 16 x 10.5 mm | EEPROM | 1023 Byte | 0...70 °C | -20...85 °C | ||
![]() BIS0004BIS C-103-05/A |
64064 KRW | 에폭시 수지/섬유유리 | 지름 12 x 8 mm | EEPROM | 1023 Byte | -30...70 °C | -30...85 °C | ||
![]() BIS0006BIS C-104-11/A |
125983 KRW | 황동, 니켈 도금 | 지름 30 x 35 mm | EEPROM | 2047 Byte | -30...70 °C | -30...85 °C | ||
![]() BIS0007BIS C-104-32/A |
253396 KRW | 황동, 니켈 도금 | 지름 30 x 35 mm | EEPROM | 8192 Byte | -30...70 °C | -30...85 °C | ||
![]() BIS0009BIS C-105-05/A |
64064 KRW | 에폭시 수지/섬유유리 | 지름 12 x 6 mm | EEPROM | 1023 Byte | -30...70 °C | -30...85 °C | ||
![]() BIS000CBIS C-108-05/L |
95095 KRW | PBT | 32 x 11 x 52 mm | EEPROM | 1023 Byte | -30...70 °C | -30...85 °C |
열 수정
표시할 열을 선택하십시오.