CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.
물체 감지를 위한 정전식 근접 스위치
정전 센서
가능:
8 시리즈
CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.
정전식 근접 센서라고도 하는 정전식 근접 스위치는 다양한 커넥터 및 케이블 변형으로 다양한 디자인으로 제공됩니다. 스위칭 또는 아날로그 출력 또는 IO-Link 인터페이스가 있습니다. 특히 경제적인 버전도 제공됩니다.
특징
- 플라스틱, 스테인리스 스틸 버전 정전식 근접 스위치
- 유전율이 낮은 미디어 감지용
- Ø 6.5mm의 컴팩트한 디자인 및 디스크 디자인과 같은 평면 디자인으로 최대 25mm의 스위칭 거리 제공
- 전위차계 또는 케이블 티치를 통해 매립형 장착 및 조정 가능
- IO-Link 사용 가능
8 시리즈
|
모델 시리즈
|
연결 유형 | 1차 하우징 재질 | 최대 범위 | 케이블 길이 L | 확정 |
|---|---|---|---|---|---|
| 케이블, 플러그 커넥터 포함 케이블, 커넥터 | 스테인리스 스틸 (1.4301), POM | 25 mm | 2 m, 3 m | ||
| 케이블, 플러그 커넥터 포함 케이블, 커넥터 | 스테인리스 스틸 (1.4404), 스테인리스 스틸 (1.4301), POM | 15 mm | 2 m, 3 m | ||
| 케이블, 플러그 커넥터 포함 케이블, 커넥터 | 스테인리스 스틸 (1.4404), 스테인리스 스틸 (1.4301), PTFE, PBT, 스테인리스 스틸 (1.4305) | 5 mm | 0.3 m, 0.35 m, 2 m | ||
| 케이블, 커넥터 | PBT, 스테인리스 스틸 (1.4305) | 8 mm | 2 m | ||
| 케이블, 커넥터 | 스테인리스 스틸 (1.4301), PBT, 스테인리스 스틸 (1.4305) | 20 mm | 2 m | ||
| 케이블, 플러그 커넥터 포함 케이블, 커넥터 | 스테인리스 스틸 (1.4404), 스테인리스 스틸 (1.4301) | 4 mm | 2 m | ||
| 케이블, 플러그 커넥터 포함 케이블 | PBT | 20 mm | 0.3 m, 2 m, 3 m | ||
| 케이블, 플러그 커넥터 포함 케이블 | PP | 12 mm | 0.2 m, 0.3 m, 2 m, 5 m |
열 수정
표시할 열을 선택하십시오.