LF 데이터 커플러 (70/455 kHz)
LF (70/455 kHz)
![](https://assets.balluff.com/product_detail_1280x1280/2717952.png)
가능:
1 버전
발루프의 LF 데이터 커플러는 최고의 유연성을 제공합니다. 2개의 무선 인터페이스를 통해 데이터가 전송됩니다. 이를 통해 고정된 데이터 전송 대신 두 연결 지점의 비접촉식 연결이 가능합니다.
데이터 커플러는 보통 회전 테이블, 교체형 워크피스 홀더 또는 그리퍼 암과 같은 이중 기계 인터페이스에서 사용됩니다. 이러한 방법으로 공구 교환과 같이 신속한 접촉 방식으로 시스템 설계를 단순화하고 시스템 가용성을 높일 수 있습니다.
주요 특성
- 연장 케이블처럼 작동하는 데이터 커플러
- 기계적인 마모 없이 유지보수가 필요 없는 전송
- 신속하고 안정적인 신호 전송
- 다양한 케이블 길이: 1 m, 2 m 및 5 m
- 회전 테이블, 교체형 펀치 헤드 등의 간편한 배선 작업
- 지금까지 접근이 어려웠던 지점에도 손쉽게 접근 가능
1 버전
주문 코드 | 가격 | 유형 1 | 유형 2 | 안테나 유형 | 케이블 길이 L | 하우징 재질 | 확정 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BIS00JHBIS C-380-06/06-00,3 |
1233349 KRW | M16x1 | M16x1 | 원형 | 0.30 m | 황동, 니켈 도금된 황동 너트, 니켈 도금 |
열 수정
표시할 열을 선택하십시오.