- Embalagem, Alimentos, Bebidas, Farmacêutico e Cosméticos
- Tecnologia de Acionamento Elétrico
- Tecnologia para Equipamentos Hidráulicos
- Automação na indústria de semicondutores
- Indústria automotiva e fornecedores
- Indústria de ferro e aço
- Siderurgia e Metalurgia
- Equipamento Móvel
- Produção de Energia
- Automação intralogística: melhorando a eficiência e o rendimento
- Indústria Plástica
- Life Science
- Linha branca
- Indústria eletrônica
- Revolução na automatização da produção de baterias: garantir a máxima eficiência e qualidade
- Indústria de Pneus
- Engenharia de tráfego
Desligue as unidades de fluido com segurança
Solução completa para conectar sensores e atuadores
![Desligue as unidades de fluido com segurança](/images-2/containers/assets/industries-solutions/industries/fluid-power-technology/fluid-power-technology-fluid-drives-safely.jpg/c6bae1ed486b162c96258bdd5d055cf0.jpg)
Nosso hub sensor / atuador isolado galvanicamente fornece segurança em eixos e atuadores pneumáticos e hidráulicos. Essa solução tudo-em-um permite conectar sensores e atuadores a apenas um módulo. O segmento do sensor fornece o feedback da posição.
Ao mesmo tempo, você pode desligar com segurança o segmento do atuador usando seu circuito de segurança comutável separadamente, pois o hub de I/O IO-Link é dividido em dois segmentos isolados galvanicamente. Para interromper com segurança a tensão de alimentação do segmento do atuador, você precisa de um dispositivo de segurança externo. Em seguida, você pode implementar funções de segurança até SIL2, de acordo com a EN62061. Garantia de segurança: a robusta caixa de metal IP67 foi projetada mesmo para os ambientes mais adversos.
Os diagnósticos são fornecidos pelo IO-Link e vários LEDs de status. Você também pode monitorar com segurança a qualidade do sinal usando o IO-Link. Até entradas e saídas digitais podem ser controladas com o módulo. Se a conexão IO-Link for interrompida, as saídas assumem estados predefinidos que são mantidos até que a conexão IO-Link seja restaurada. Devido a esse status inequívoco da máquina, você pode continuar produzindo sem um movimento de referência e economizar um tempo valioso quando a conexão for feita novamente. A torre de sinalização SmartLight incorporada na rede IO-Link visualiza o status atual do cilindro, garra ou trilho.
(1) Controlador conectado através do módulo mestre IO-Link (2) Módulo mestre IO-Link (3) Hub BNI IOL-355 sensor / atuador (4) Fonte de alimentação com circuito sensor / atuador separado (5) Relé de segurança para fechamento seguro fora do segmento do atuador (6) Manifold da válvula (7) Atuador hidráulico, por exemplo acionamento de cilindro com sensores indutivos BHS de alta pressão para detecção de posição (8) Atuadores pneumáticos, p. cilindro ou garra com sensores de campo magnético da BMF (9) Torre de Sinalização SmartLight para visualizar o status do sistema