- Embalagem, Alimentos, Bebidas, Farmacêutico e Cosméticos
- Tecnologia de Acionamento Elétrico
- Tecnologia para Equipamentos Hidráulicos
- Automação na indústria de semicondutores
- Indústria automotiva e fornecedores
- Indústria de ferro e aço
- Siderurgia e Metalurgia
- Equipamento Móvel
- Produção de Energia
- Automação intralogística: melhorando a eficiência e o rendimento
- Indústria Plástica
- Life Science
- Linha branca
- Indústria eletrônica
- Revolução na automatização da produção de baterias: garantir a máxima eficiência e qualidade
- Indústria de Pneus
- Engenharia de tráfego
Gama versátil de desempenho com IO-Link
Soluções inovadoras auxiliam na alta disponibilidade do sistema
Com a Balluff, você tem à sua disposição uma ampla e versátil faixa de desempenho composta por sensores compactos, sistemas fáceis de integrar e tecnologia de rede inteligente. Nosso know-how permite monitorar de forma confiável pressão, nível, temperatura e deslocamento.
Para cilindros, válvulas e garras, você tem soluções de alta qualidade para detecção de posição e final de curso, além de medição de nível e vazão. Fornecemos soluções para praticamente qualquer tipo de cilindro - incluindo aqueles feitos de material não magnético ou para uso em áreas de risco de explosão. Com nossos sistemas redundantes, você atende aos mais altos regulamentos de segurança. Nossos sensores e sistemas detectam o curso do cilindro de maneira confiável e em praticamente qualquer situação. Ao mesmo tempo, nossos sensores de processo monitoram os meios de maneira confiável, garantindo, por exemplo, a viscosidade adequada do óleo hidráulico.
Seja acionamento hidráulico ou pneumático, oferecemos feedback linear perfeito. Nossos sensores de posição linear magnetorrestritivos inteligentes são ideais para integração na área de pressão do cilindro. Isso torna a unidade compatível com IIoT.
Visão geral da nossa gama de produtos com alto desempenho
Sensores para detecção de posição e fim de curso em cilindros e válvulas hidráulicos
Sensores capacitivos para monitoramento de líquidos
Sensores de pressão para monitoramento do circuito hidráulico
Sensores de temperatura e controladores de fluxo
Tecnologia de rede e conexão para comunicação industrial
Locais em todo o mundo com consultoria técnica, vendas, serviço pós-venda e fornecimento de peças de reposição