- Embalagem, Alimentos, Bebidas, Farmacêutico e Cosméticos
- Tecnologia de Acionamento Elétrico
- Tecnologia para Equipamentos Hidráulicos
- Automação na indústria de semicondutores
- Indústria automotiva e fornecedores
- Indústria de ferro e aço
- Siderurgia e Metalurgia
- Equipamento Móvel
- Produção de Energia
- Automação intralogística: melhorando a eficiência e o rendimento
- Indústria Plástica
- Life Science
- Linha branca
- Indústria eletrônica
- Revolução na automatização da produção de baterias: garantir a máxima eficiência e qualidade
- Indústria de Pneus
- Engenharia de tráfego
Do sistema hidráulico à solução de acionamento digital
Instalação em rede e altamente flexível
![Do sistema hidráulico à solução de acionamento digital](/images-2/containers/assets/industries-solutions/industries/fluid-power-technology/fluid-power-technology-digital-drive-solution.jpg/764be571977667f7d2d0a71a8dedace8.jpg)
Os sensores e atuadores universais lidam com qualquer quantidade de tarefas e fornecem informações e valores em formato digital usando o protocolo IO-Link padronizado (IEC 61131-9). Um mestre IO-Link se comunica com o nível do fieldbus e o controlador.
Os valores transmitidos também fornecem informações para diagnóstico, podem ser documentados e podem ser visualizados ou analisados diretamente na nuvem.
Esta solução oferece vantagens significativas em IO-Link
Instalação simples com cabos padrão pré-montados
Alto nível de economia graças aos cabos padrão não blindados com bom custo-benefício
Sinais sem ruído em uma interface digital
Facilidade de manuseio, pois o software para definição de parâmetros e dados de serviço é neutro para o fabricante
Fácil monitoramento, análise e documentação, pois estão disponíveis dados de serviço individuais
(1) Controlador (2) Análise, documentação de dados na nuvem (3) Monitoramento, visualização dos dados adquiridos (4) Eixo autônomo no nível do campo (5) Detectando o fluxo em meios líquidos com o controlador de fluxo térmico BFF (6) Medição de Temperatura com o sensores BFT (7) Parametrização da válvula via IO-Link (8) Medição de pressão com sensores BSP (9) Detecção de nível contínua com sensores lineares de posição magnetorrestritivos BTL (10) Monitoramento de nível através de detecção de valor limite com sensores capacitivos BCS