BCC032U

acessível

Cabos de ligação

Código de digitação:

BCC M425-0000-1A-010-PX0434-050

A carregar...
Conexão
M12x1-Tomada, angular, 5-polos, A-codificado
indicação da tensão de serviço
LED verde
Indicação funcional (Pino 2)
LED branco
Indicação funcional (PINO 4)
LED amarelo
Saída de comutação
PNP Contato normalmente aberto/normalmente fechado (NA/NF) antivalente
Cabo
PUR preto, 5 m, Adequado para correntes de arrasto
Número de condutores
4
Seção transversal do condutor
0.34 mm²
Temperatura do cabo, cabeamento fixo
-50...90 °C
Temperatura do cabo, cabeamento flexível
-25...90 °C
Tensão de serviço UB
30 VDC
Corrente nominal (40°C)
4.0 A
Classe de proteção
IP67, IP68, IP69K
Certificação/conformidade
CE
cULus
WEEE
Documentação técnica
  • Ficha técnica

  • Descarte

Auxílio de ajuste/ ferramenta

Conectores montáveis

ECLASS 10.1
27-06-03-11
ECLASS 11.0
27-06-03-11
ECLASS 5.1.4
27-25-01-07
ECLASS 6.2
27-27-92-18
ECLASS 8.1
27-27-92-18
ETIM 4.0
EC001855
ETIM 5.0
EC001855
ETIM 6.0
EC001855
ETIM 7.0
EC001855
UNSPSC 11
26121604
UNSPSC 7.0901
26121604
eCl@ss 4.1
27-27-90-01
eCl@ss 5.1.3
27-25-01-07
eCl@ss 9.0
27-06-03-11
eCl@ss 9.1
27-06-03-11