BCS00AU

S-BCS M12 O

Código de digitação:

BCS M12TTG1-PSM40C-ET02

A carregar...
Dimensões
Ø 12 x 50 mm
Série
M12
Rosca (A)
M12x1
Instalação
faceado
Conexão
Cabo, 2.00 m, PUR
Saída de comutação
PNP Contato normalmente aberto (NA)
Frequência de comutação
100 Hz
Alcance
1...4 mm
Sensibilidade
Distância de comutação ajustável
Material do invólucro
PTFE
Superfície ativa, material
PTFE
Temperatura ambiente
-30...60 °C
Tensão de serviço UB
12...35 VDC
Certificação/conformidade
CE
UKCA
cULus
WEEE
Classe de proteção
IP65
Documentação técnica
  • Ficha técnica

  • Certificados MTTF.

  • Descarte

Capas protetoras

Suportes universais

Acessório de montagem com posição de parada

ECLASS 10.1
27-27-01-02
ECLASS 11.0
27-27-01-02
ECLASS 5.1.4
27-27-01-02
ECLASS 6.2
27-27-01-02
ECLASS 8.1
27-27-01-02
ETIM 4.0
EC002715
ETIM 5.0
EC002715
ETIM 6.0
EC002715
ETIM 7.0
EC002715
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
eCl@ss 4.1
27-27-08-05
eCl@ss 5.1.3
27-27-08-05
eCl@ss 9.0
27-27-01-02
eCl@ss 9.1
27-27-01-02