BES004N

acessível

S-BES M S

Código de digitação:

BES M12MG-PSC80F-S04G

A carregar...
Dimensões
Ø 12 x 60 mm
Formato construtivo
M12x1
Instalação
não faceado
Alcance
8 mm
Saída de comutação
PNP Contato normalmente aberto (NA)
Frequência de comutação
1000 Hz
Material do invólucro
Latão, revestido sem níquel
Superfície ativa, material
PBT
Conexão
Conector de encaixe, M12x1-Conector, 4-polos
Tensão de serviço UB
10...30 VDC
Temperatura ambiente
-25...70 °C
Classe de proteção
IP68
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
Porca

Sistema universal de montagem

Cabos de ligação

Cabos de conexão

Acessórios elétricos