BES0060

acessível

S-BES M S

Código de digitação:

BES M12MI-PSC20B-S04G

A carregar...
Dimensões
Ø 12 x 65 mm
Formato construtivo
M12x1
Instalação
faceado
Alcance
2 mm
Saída de comutação
PNP Contato normalmente aberto (NA)
Frequência de comutação
3500 Hz
Material do invólucro
Latão, revestido sem níquel
Superfície ativa, material
PBT
Conexão
Conector de encaixe, M12x1-Conector, 4-polos
Tensão de serviço UB
10...30 VDC
Temperatura ambiente
-25...70 °C
Classe de proteção
IP68
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
Acessório de montagem com posição de parada

Porca

Sistema universal de montagem

Fonte de alimentação em trilho DIN

Cabos de ligação

Cabos de conexão

Acessórios elétricos