BES00EF

acessível

S-BES M S

Código de digitação:

BES M12ME-PSC40B-S04G-003

A carregar...
Dimensões
Ø 12 x 45 mm
Formato construtivo
M12x1
Instalação
faceado
Alcance
4 mm
Saída de comutação
PNP Contato normalmente aberto (NA)
Frequência de comutação
2500 Hz
Material do invólucro
Latão, revestido sem níquel
Superfície ativa, material
PBT
Conexão
Conector de encaixe, M12x1-Conector, 4-polos
Tensão de serviço UB
10...30 VDC
Temperatura ambiente
-25...70 °C
Classe de proteção
IP68
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
Acessórios elétricos

Porca