BES060U

acessível

S-BES M S

Código de digitação:

BES M12ZI-PSC40B-S04G

A carregar...
Dimensões
Ø 12 x 65 mm
Formato construtivo
M12x1
Instalação
faceado
Alcance
4 mm
Saída de comutação
PNP Contato normalmente aberto (NA)
Frequência de comutação
350 Hz
Material do invólucro
Fundição de zinco sob pressão, niquelado
PC
Superfície ativa, material
PBT
Conexão
Conector de encaixe, M12x1-Conector, 3-polos
Tensão de serviço UB
10...30 VDC
Temperatura ambiente
-25...70 °C
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
Porca

Sistema universal de montagem

Cabos de ligação

Cabos de conexão

Acessórios elétricos

Acessório de montagem com posição de parada