BFO005R

acessível

S-BFO D22 PT

Código de digitação:

BFO D22-LA-RB-EAK-10-02

A carregar...
Versão
M3, padrão
Utilização
Para dispositivos baseados em fibra BFB
Aparelho básico de referência
BFB 75K-001-..
Material do tipo de fibra
PMMA
Comprimento do cabo L
2 m
Material da capa
PE
Temperatura ambiente
-55...70 °C
Material
Aço inoxidável (1.4305)
Superfície ativa, fibras
Ø 1.0 mm
Superfície ativa, disposição da fibras
Fibra individual
Classe de proteção
IP65
Documentação técnica
  • Ficha técnica

Acessórios Obrigatórios

Equipamentos com base de fibra

Suportes universais

Auxílio de ajuste/ ferramenta

ECLASS 10.1
27-27-36-06
ECLASS 11.0
27-27-36-06
ECLASS 5.1.4
27-27-92-08
ECLASS 6.2
27-27-92-08
ECLASS 8.1
27-27-92-08
ETIM 4.0
EC002651
ETIM 5.0
EC002651
ETIM 6.0
EC002651
ETIM 7.0
EC002651
UNSPSC 11
41112103
UNSPSC 7.0901
41112103
eCl@ss 4.1
27-27-90-03
eCl@ss 5.1.3
27-27-92-03
eCl@ss 9.0
27-27-36-06
eCl@ss 9.1
27-27-36-06