BIC007U

Acopladores indutivos para transmissão de sinal

Código de digitação:

BIC 2I22-P2A02-M18MF2-EPX07-050

A carregar...
Função
Transmissão de sinais
Forma de sinal
unidirecional
Entradas digitais
4x PNP
Distância de transmissão
1...3 mm
Componente
Remote
Conexão
Cabo, 5 m, PUR
Tensão de serviço para dimensionamento Ue
24 VDC
Tensão de saída
12 VDC
Corrente nominal de saída
80 mA
Material do invólucro
Latão niquelado, revestido
Dimensões
Ø 18 x 61 mm
Temperatura ambiente
0...50 °C
Classe de proteção
IP67
Documentação técnica
  • Ficha técnica

  • Certificados MTTF.

  • Descarte

Acessórios Obrigatórios

Suportes universais

Sistema universal de montagem

Transmissão de sinais

ECLASS 10.1
27-04-07-01
ECLASS 11.0
27-04-07-01
ECLASS 5.1.4
27-04-90-90
ECLASS 6.2
27-04-90-90
ECLASS 8.1
27-04-90-90
ETIM 4.0
EC002714
ETIM 5.0
EC002714
ETIM 6.0
EC002714
ETIM 7.0
EC002714
UNSPSC 11
39121019
UNSPSC 7.0901
39121019
eCl@ss 4.1
27-04-90-90
eCl@ss 5.1.3
27-04-90-90
eCl@ss 9.0
27-04-07-01
eCl@ss 9.1
27-04-07-01