BMF00P0

S-BMF 423

Código de digitação:

BMF 423K-AAPS-C-2-P0-S49-00,3

A carregar...
Forma da ranhura
Ranhura em C
Dimensões
3.6 x 2.9 x 24 mm
Princípio de funcionamento
Sensor de campo magnético
Conexão
M8x1-Conector, 3-polos
Cabo
PUR, 0.3 m
Aplicação
Detecção de objetos
Fixação
Parafuso M2
Material do invólucro
PA 12
Saída de comutação
PNP Contato normalmente aberto (NA)
Frequência de comutação
500 Hz
Tensão de serviço UB
10...30 VDC
Temperatura ambiente
-25...85 °C
Classe de proteção
IP67
Certificação/conformidade
CE
UKCA
WEEE
cULus
Documentação técnica
  • Ficha técnica

  • Certificados MTTF.

  • Descarte

Cantoneiras de fixação para sensores de campo magnético

Cabos de ligação

Auxílio de ajuste/ ferramenta

ECLASS 10.1
27-27-01-04
ECLASS 11.0
27-27-01-04
ECLASS 5.1.4
27-27-01-04
ECLASS 6.2
27-27-01-04
ECLASS 8.1
27-27-01-04
ETIM 4.0
EC002544
ETIM 5.0
EC002544
ETIM 6.0
EC002544
ETIM 7.0
EC002544
UNSPSC 11
41111916
UNSPSC 7.0901
41111916
eCl@ss 4.1
27-27-01-04
eCl@ss 5.1.3
27-27-01-04
eCl@ss 9.0
27-27-01-04
eCl@ss 9.1
27-27-01-04