BML074H
Fitas magnéticas com codificação incremental ou absoluta
Código de digitação:
BML TSC-ALCZ-1ZZZ-M2400
- Aplicação
- Movimentos lineares/rotativos
- Material
-
Borracha magnética
Suporte: aço inoxidável
Fita adesiva para montagem 0,2 mm - Dimensão, referência
- (WxHxL)
- Largura do polo
- 2 mm
- Classe de precisão
- 18 µm
- Temperatura ambiente
- -20...80 °C
Acessórios Obrigatórios
- ECLASS 10.1
- 27-27-07-05
- ECLASS 11.0
- 27-27-07-05
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-07-05
- ECLASS 6.2
- 27-27-07-05
- ECLASS 8.1
- 27-27-07-05
- ETIM 4.0
- EC002544
- ETIM 5.0
- EC002544
- ETIM 6.0
- EC002544
- ETIM 7.0
- EC001852
- UNSPSC 11
- 41111945
- UNSPSC 7.0901
- 41111945
- eCl@ss 4.1
- 27-27-07-05
- eCl@ss 5.1.3
- 27-27-07-05
- eCl@ss 9.0
- 27-27-07-05
- eCl@ss 9.1
- 27-27-07-05