Sensores capacitivos - Detectam objectos
Disponível em:
6 Versões
Detectar objetos e níveis de enchimento de forma confiável
Os sensores capacitivos da Balluff estão disponíveis em vários modelos com uma ampla gama de variantes de conectores e cabos. Com saída de comutação ou analógica ou com interface IO-Link. Também estão disponíveis versões especialmente econômicas.
Ainda não encontrou o produto certo? Visite nosso grupo de produtos de sensores capacitivos:
Disponibilidade
6 Versões
Código do pedido | Preço | Dimensões | Conexão | Interface | Alcance | Material do invólucro | Ações |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BCS00PUBCS M12BBI1-PSC40D-EP02 |
Ø 12 x 61 mm | Cabo, 2.00 m, PUR | PNP Contato normalmente aberto (NA) | 1...4 mm | PBT | ||
BCS009JBCS M12TTI1-PSM60G-ET02-E |
Ø 12 x 63 mm | Cabo, 2.00 m, PTFE | PNP Contato normalmente aberto (NA) | 1...6 mm | PTFE | ||
BCS006ZBCS M12TTG1-PSM80G-ET02 |
Ø 12 x 53 mm | Cabo, 2.00 m, PTFE | PNP Contato normalmente aberto (NA) | 1...8 mm | PTFE | ||
BCS00AUBCS M12TTG1-PSM40C-ET02 |
Ø 12 x 50 mm | Cabo, 2.00 m, PUR | PNP Contato normalmente aberto (NA) | 1...4 mm | PTFE | ||
BCS00R0BCS M12BBG1-PSC80H-EP02 |
Ø 12 x 61 mm | Cabo, 2.00 m, PUR | PNP Contato normalmente aberto (NA) | 1...8 mm | PBT | ||
BCS00R4BCS M12B4I1-PSC40D-EP02 |
Ø 12 x 61 mm | Cabo, 2.00 m, PUR | PNP Contato normalmente aberto (NA) | 1...4 mm | Aço inoxidável (1.4305) |
Editar colunas
Por favor, selecione quais colunas devem ser exibidas.