- Jednocestné optické závory
- Kontrastní senzory
- Luminiscenční senzory
- Micromote - optické senzorové hlavy
- Odrazové světelné závory
- Optická okna
- Optické snímače vzdálenosti
- Plastová a skleněná vlákna pro vláknové základní přístroje
- Průběžné střešní světlíky a světelné mříže
- Snímače barev
- Vidlicové světelné závory a úhlové světelné závory
- Vypínač světla
- Základní zařízení pro plastová a skleněná vlákna
Micromote - Zesilovač pro optické senzorové hlavy
Optoelektronické snímače
K dispozici v:
19 Verze
Systém Micromote od společnosti Balluff je obzvláště malý, a proto jej lze používat velmi flexibilně. Kombinuje externí vyhodnocovací jednotku (zesilovač) s výjimečně malými optoelektronickými senzorovými hlavami. Díky tomu je vhodný i pro extrémně stísněné prostory a pohyblivé prvky strojů.
Speciální funkce
- kombinuje externí vyhodnocovací jednotku (zesilovač) s výjimečně malými optoelektronickými senzorovými hlavami (odkaz na řadu produktů Micromote - optické senzorové hlavy).
- Vhodné i pro extrémně stísněné prostory a pohyblivé prvky strojů.
Dostupnost
19 Verze
Objednací kód | Cena | Rozměr | Rozhraní | Spínací frekvence | Seřizovač | Připojení | Akce |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BAE0119BAE SA-OH-059-YI-S75G |
6608.2 CZK | 12 x 40.1 x 80.5 mm | 2× PNP/NPN/dvojčinný spínací/rozpínací kontakt (NO/NC) IO-Link 1.1 | 500 Hz 4 kHz (Superfast Mode) | Parametrizace pomocí I/O-Link, Tlačítko | Konektory, konektor M8 × 1, 4pólový | |
BAE011FBAE SA-OH-059-YI-DP02 |
6608.2 CZK | 15 x 40.1 x 77.3 mm | 2× PNP/NPN/dvojčinný spínací/rozpínací kontakt (NO/NC) IO-Link 1.1 | 500 Hz 4 kHz (Superfast Mode) | Parametrizace pomocí I/O-Link, Tlačítko | Kabel, 2 m, PUR | |
BAE011UBAE SA-OH-061-UA-S75G |
6608.2 CZK | 12 x 40.1 x 80.5 mm | Analogové napětí 0–10 V | 1000 Hz 8 kHz (Superfast Mode) | Jog switch, Tlačítko | Konektory, konektor M8 × 1, 4pólový | |
BAE011WBAE SA-OH-061-UA-S75G-SA3 |
6608.2 CZK | 12 x 40.1 x 80.5 mm | Analogové napětí 0–10 V | 1000 Hz 8 kHz (Superfast Mode) | Jog switch, Tlačítko | Konektory, konektor M8 × 1, 4pólový | |
BAE011YBAE SA-OH-061-UA-DP02 |
6608.2 CZK | 12 x 40.1 x 77.3 mm | Analogové napětí 0–10 V | 1000 Hz 8 kHz (Superfast Mode) | Jog switch, Tlačítko | Kabel, 2 m, PUR | |
BAE0120BAE SA-OH-062-IC-S75G |
6608.2 CZK | 12 x 40.1 x 80.5 mm | Analogový proud 4–20 mA | 1000 Hz 8 kHz (Superfast Mode) | Jog switch, Tlačítko | Konektory, konektor M8 × 1, 4pólový | |
BAE0121BAE SA-OH-062-IC-S75G-SA3 |
6608.2 CZK | 12 x 40.1 x 80.5 mm | Analogový proud 4–20 mA | 1000 Hz 8 kHz (Superfast Mode) | Jog switch, Tlačítko | Konektory, konektor M8 × 1, 4pólový | |
BAE0122BAE SA-OH-062-IC-DP02 |
6608.2 CZK | 12 x 40.1 x 77.3 mm | Analogový proud 4–20 mA | 1000 Hz 8 kHz (Superfast Mode) | Jog switch, Tlačítko | Kabel, 2 m, PUR | |
BAE0126BAE SA-OH-063-NP-DP02 |
4022.6 CZK | 13.5 x 32.9 x 67 mm | NPN spínací/rozpínací kontakt (NO/NC) | 500 Hz | Posuvný spínač 3 polohy, Posuvný spínač 2 polohy (2×), Tlačítko (2×) | Kabel, 2 m, PVC | |
BAE0125BAE SA-OH-063-NP-S75G |
4022.6 CZK | 13.5 x 32.9 x 75.5 mm | NPN spínací/rozpínací kontakt (NO/NC) | 500 Hz | Posuvný spínač 3 polohy, Posuvný spínač 2 polohy (2×), Tlačítko (2×) | Konektory, konektor M8 × 1, 4pólový |
Upravit sloupce
Vyberte, které sloupce se mají zobrazit.