BVS0006

BVS OI-3-004-E

Kamerový snímač BVS E Standard

Typ snímače Vision
Obrazový snímač CMOS černobílý
Obrazové rozlišení
0.3 MP (640 x 480 pixelů)
Snímková frekvence
3–15 Hz
Dosah
50–1 000 mm
Zorné pole
16 × 12 mm ... 320 × 240 mm
Doporučená alternativa
Jak se alternativní výrobek liší od výrobku, jehož prodej byl ukončen?
Máte nějaké dotazy k produktu?

Množstevní stupnice

Žádost o kontakt
Klíčové funkce
Typ snímače Vision
Obrazový snímač CMOS černobílý
Obrazové rozlišení
0.3 MP (640 x 480 pixelů)
Snímková frekvence
3–15 Hz
Dosah
50–1 000 mm
Zorné pole
16 × 12 mm ... 320 × 240 mm
Ohnisková vzdálenost
12.0 mm
Druh světla
LED červené světlo
Materiál pouzdra
Hliník, Tlakový odlitek, lakovaný
ABS
Rozměr
51,5 × 70 × 40 mm
Spínací výstup
3× NPN spínací kontakt (NO)
Rozhraní
Ethernet 10/100 Base T
Připojení 1
M12x1-Konektor, 8-pólový, A-kódovaný
Připojení 2
M12x1-Konektor, 4-pólový, D-kódovaný
Provozní napětí Ub
22–26 V DC
Teplota prostředí
-10...55 °C
Schválení/konformita
cULus
CE
WEEE
Krytí
IP 54
Klasifikace
ECLASS 10.1
27-31-02-03
ECLASS 11.0
27-31-02-01
ECLASS 12.0
27-31-02-01
ECLASS 13.0
27-31-02-01
ECLASS 14.0
27-31-02-01
ECLASS 5.1.4
27-31-02-01
ECLASS 6.2
27-31-02-03
ECLASS 8.1
27-31-02-03
ETIM 4.0
EC001820
ETIM 5.0
EC001820
ETIM 6.0
EC001820
ETIM 7.0
EC001820
ETIM 8.0
EC001820
UNSPSC 11
43211701
UNSPSC 7.0901
43211701
eCl@ss 4.1
27-31-02-03
eCl@ss 9.0
27-31-02-03
eCl@ss 9.1
27-31-02-03