- Toutes les solutions Matrix Vision désormais sous la marque Balluff
- L'IO-Link – la solution idéale
- Système d'automatisation et de surveillance intelligent
- Surveillance des conditions
- Solutions pour l'environnement de soudage
- Architects of Smart Manufacturing
- Protection contre les explosions
- Détection de niveaux de remplissage
- Contrôle qualité
- Conditions de fabrication extrêmes
- Miniaturisation
- MicroSPOT
Surveillance du diamètre à l'aide de capteurs optoélectroniques
Afin de minimiser les temps d'arrêt pendant le calandrage et d'assurer un fonctionnement continu pendant la production des éléments de batterie, un changement de film opportun est nécessaire. Nos capteurs de distance optoélectroniques surveillent en permanence le diamètre du rouleau de film. Ils mesurent avec précision, indépendamment de la couleur, de la matière et de la réflectivité du film. Les points de commutation appris signalent qu'un rouleau arrivant à épuisement doit être changé. La plage de mesure réglable rend l'utilisation de nos capteurs très flexible.