- Toutes les solutions Matrix Vision désormais sous la marque Balluff
- L'IO-Link – la solution idéale
- Système d'automatisation et de surveillance intelligent
- Surveillance des conditions
- Solutions pour l'environnement de soudage
- Architects of Smart Manufacturing
- Protection contre les explosions
- Détection de niveaux de remplissage
- Contrôle qualité
- Conditions de fabrication extrêmes
- Miniaturisation
- MicroSPOT
Production des éléments de batterie : assurance de la qualité dès le début
Un seul élément de batterie défectueux suffit pour influencer négativement les performances d'un bloc-batterie tout entier. Un contrôle qualité tardif peut entraîner des rejets importants. C'est pourquoi la qualité doit être contrôlée tout au long du processus de production de la batterie. L'automatisation de la production de batteries est donc une mesure d'assurance qualité décisive – la qualité peut être contrôlée en permanence et efficacement à chaque étape du processus.
Nos solutions de capteurs, d'identification et de réseau de qualité supérieure vous aident à produire des batteries de haute qualité. Nos barrages optiques à fourche, par exemple, peuvent assurer la détection des contours de films d'électrode pendant le calandrage. En outre, des détecteurs de contraste signalent à temps la fin d'un rouleau de film. Nos capteurs de distance optoélectroniques sont utilisés pour la surveillance du diamètre, et nos systèmes de caméra comparent, vérifient et contrôlent les largeurs, les contours et les positions. Ce concept permet de détecter à temps et d'éviter les erreurs de processus.