- Toutes les solutions Matrix Vision désormais sous la marque Balluff
- L'IO-Link – la solution idéale
- Système d'automatisation et de surveillance intelligent
- Surveillance des conditions
- Solutions pour l'environnement de soudage
- Architects of Smart Manufacturing
- Protection contre les explosions
- Détection de niveaux de remplissage
- Contrôle qualité
- Conditions de fabrication extrêmes
- Miniaturisation
- MicroSPOT
Montage des batteries : traçabilité et flexibilité dans toutes les étapes de fabrication
Les éléments de batterie individuels sont assemblés en modules de batterie et finalement en blocs-batterie, qui sont ensuite installés dans des voitures électriques. Dans l'assemblage de batteries, la traçabilité complète de toutes les données concernant la production et l'origine est essentielle – ce n'est qu'ainsi que les étapes du processus de fabrication de tous les composants peuvent être contrôlées et la qualité garantie. Balluff vous propose une large gamme de systèmes RFID pour ces tâches.
Éléments de batterie de taille variable, contacts différents et situations de montage diverses dans les blocs : La technologie des batteries est en constante évolution. Les installations de production doivent donc s'adapter rapidement et de manière flexible à cette évolution constante. Balluff vous soutient avec des solutions flexibles : Les coupleurs inductifs, par exemple, permettent la transmission d'énergie et de données sans contact. Les unités rapidement séparables rendent superflus les contacts enfichables mécaniques et réduisent ainsi l'effort de câblage. En automatisant la production de batteries, vous pouvez répondre aux nouvelles exigences dans les plus brefs délais et rendre vos processus plus flexibles.
Nos colonnes de signalisation à LED SmartLight, par exemple, constituent la solution idéale pour détecter les irrégularités à un stade précoce ou pour éviter les états de fonctionnement critiques. Et nos SmartCameras lisent de manière fiable les codes sur les éléments de batterie.