- Toutes les solutions Matrix Vision désormais sous la marque Balluff
- L'IO-Link – la solution idéale
- Système d'automatisation et de surveillance intelligent
- Surveillance des conditions
- Solutions pour l'environnement de soudage
- Architects of Smart Manufacturing
- Protection contre les explosions
- Détection de niveaux de remplissage
- Contrôle qualité
- Conditions de fabrication extrêmes
- Miniaturisation
- MicroSPOT
Contrôle de la hauteur de remplissage
Lors du transport de déchets de fonderie chauds, il faut s'assurer que les camions de déchets ne sont pas surchargés et que les déchets tombent sur le tapis roulant. Cependant, les capteurs standard ne survivent pas longtemps à ces températures. C'est pourquoi Balluff a développé des boîtiers de protection spéciaux pour les capteurs optoélectroniques afin de prolonger leur durée de vie et de réduire ainsi les coûts de maintenance. Le fonctionnement du capteur peut être garanti en permanence jusqu'à +160 °C avec un système de refroidissement à eau optionnel.