- Toutes les solutions Matrix Vision désormais sous la marque Balluff
- L'IO-Link – la solution idéale
- Système d'automatisation et de surveillance intelligent
- Surveillance des conditions
- Solutions pour l'environnement de soudage
- Architects of Smart Manufacturing
- Protection contre les explosions
- Détection de niveaux de remplissage
- Contrôle qualité
- Conditions de fabrication extrêmes
- Miniaturisation
- MicroSPOT
Surveillance des tiroirs
Afin de permettre des contre-dépouilles complexes dans la coulée sous pression, les moules de coulée sont aujourd'hui équipés de nombreux tiroirs à l'intérieur du moule. Après la solidification de la pièce en fonte, une détection fiable de l'atteinte de la position finale du tiroir doit avoir lieu, afin que la pièce en fonte puisse être pressée hors du moule, sans être endommagée. En raison des températures élevées, les capteurs standard ne peuvent pas être utilisés ici. Avec ses interrupteurs de position mécaniques résistants à la température jusqu'à +180 °C, Balluff offre une solution économique et durable pour une surveillance précise des tiroirs. Ils vous permettent d'économiser du temps et donc de l'argent en cas de panne. Un câble haute température optionnel peut être utilisé pour protéger le câble de raccordement.