- Toutes les solutions Matrix Vision désormais sous la marque Balluff
- L'IO-Link – la solution idéale
- Système d'automatisation et de surveillance intelligent
- Surveillance des conditions
- Solutions pour l'environnement de soudage
- Architects of Smart Manufacturing
- Protection contre les explosions
- Détection de niveaux de remplissage
- Contrôle qualité
- Conditions de fabrication extrêmes
- Miniaturisation
- MicroSPOT
Usinage mécanique : augmenter les cadences et la sécurité du processus
La tendance au downsizing se traduit également par des processus d'usinage et d'assemblage plus complexes dans la production des futures chaînes cinématiques. C'est pourquoi il est d'autant plus important de garantir la sécurité du processus et la qualité des produits. Ceci est rendu possible grâce à des capteurs et des systèmes puissants, ainsi qu'à des composants de gestion de réseau et de connectique. Par exemple, par le biais de capteurs pour la surveillance de processus, la détection de niveau des fluides de processus ou l'intégration de capteurs dans les broches d'outils des centres d'usinage. Les cadences peuvent également être augmentées en éliminant les étapes de fabrication manuelles. L'identification automatisée des outils au moyen de la technologie d'identification par radiofréquence (RFID) est une étape importante à cet égard.