유도성 링 센서 및 튜브 센서
근접 센서
가능:
2 시리즈
발루프의 인덕티브 링 센서와 튜브 센서는 매우 안정적으로 작동하며 최대 20m/s의 빠른 물체 속도에서 작은 부품을 감지할 수 있도록 설계되었습니다. 최대 150ms의 통합 펄스 확장 덕분에 제어 시스템에서 스위칭 신호를 안정적으로 활용할 수 있습니다. 사용자 입장에서도 설치가 간편하다는 장점이 있습니다. 링 센서와 튜브 센서를 일렬로 배열하고 20mm 이상의 거리를 두고 쌓아 올려 범용적으로 장착할 수 있기 때문입니다.
특별한 특징
- 빠른 물체 속도에서도 안정적인 센서 원리
- 인덕티브 링 센서는 다양한 크기로 범용적으로 장착 가능
- 인덕티브 튜브 센서는 피드 튜브에 쉽게 설치할 수 있습니다.
- 20mm 이상의 거리에서 적층 가능
2 시리즈
모델 시리즈 | 통과 | 치수 | 스위칭 기능 | 스위칭 아웃풋 | 연결 유형 | 확정 |
---|---|---|---|---|---|---|
BES RI호스로 둘러싸인 링 센서 |
10 mm, 10.1 mm, 15.1 mm, 25 mm, 25.1 mm, 45 mm | 60 x 35 x 20 mm, 80 x 45 x 20 mm, 115 x 80 x 30 mm | 정상 열림 (NO) | PNP | 커넥터 | |
BES T튜브 센서 |
78.5 x 17 x 11.9 mm | 정상 열림 (NO) | PNP | 플러그 커넥터 포함 케이블, 커넥터 |
열 수정
표시할 열을 선택하십시오.