무선 IO-Link
지능형 무선 커뮤니케이션
발루프의 무선 시스템은 마스터, 허브, 브릿지로 구성되어 있습니다. 무선 IO-Link는 공장 자동화 수요 증가에 대응하는 새로운 무선의 표준입니다. 무선 마스터는 일반적인 마스터처럼 케이블을 통하여 데이터를 전달받지 않고 브릿지 또는 허브를 통하여 무선으로 센서 데이터를 수신합니다. 이는 간편한 계획과 설치, 설계와 이동의 유연성 증가, 커넥터와 케이블의 마모 문제 해결 등 유선 시스템에 비해 결정적인 이점을 제공합니다. 또한 기존 시스템의 보수도 한층 용이해집니다.
무선 IO-Link는 IO-Link의 검증된 신뢰성 및 성능과 함께 더욱 유연하고 지속가능한 센서/액추에이터 통합을 가능하게 합니다.