유도식 간격 센서
근접 센서
가능:
7 시리즈
발루프 BAW 유도식 간격 센서는 다양한 위치와 간격을 측정할 뿐만 아니라 다양한 재료 버전을 구별하는 작업도 수행합니다. 비접촉 방식으로 작업을 수행하기 때문에 마모될 염려가 없고 긴 수명도 보장됩니다.
직선형 범위 설정이 가능한 티치 기능이 있어서 신속한 작동이 가능하고 센서 교체 시 다운타임이 최소화됩니다.
유도식 간격 센서는 다양한 디자인 덕분에 모든 애플리케이션에 쉽게 통합될 수 있습니다. 특히 기계 설치 시 결합 장치, 압착 장치 또는 클램핑 장치의 움직임을 모니터링하고, 액슬의 불균형 및 범위를 감지하는데 사용됩니다.
유도식 간격 센서는 아날로그 전압 신호, 전력 신호 또는 IO 링크 신호를 출력합니다.
주요 특성
- 컴팩트한 구조, 견고성 및 정확성 보장
- 비접촉 방식으로 마모가 발생하지 않음
- 절대적인 측정 방식
- 측정 범위 0.2 - 50 mm, 학습 가능
- 짧은 딜레이 타임, 높은 반복 정확도 및 높은 선형성
- 넓은 온도 범위, 낮은 온도 변화
- 아날로그 인터페이스 및 IO-Link를 통한 간편한 사용
7 시리즈
모델 시리즈 | 구조 | 범위/측정 범위 | 인터페이스 | 연결 유형 | 설치 | 확정 |
---|---|---|---|---|---|---|
BAW G6나사산이 없는 원통형 미니어처 버전 |
D6.5 | 2 mm | 아날로그, 전압, 아날로그, 온도 | 케이블, 플러그 커넥터 포함 케이블 | 실드형 | |
BAW M미터 나사산이 있는 원통형 버전 |
M30x1.5, M8x1, M12x1, M18x1 | 16 mm | IO-Link, 아날로그, 전압, 아날로그, 온도, 아날로그, 전류 | 케이블, 플러그 커넥터 포함 케이블, 커넥터 | 실드형, 비실드형, 준실드형 | |
BAW Q플라스틱으로 만든 정사각형 버전 |
직육면체 형상 | 50 mm | 아날로그, 전압 | 커넥터 | 비실드형 | |
BAW R3매립형 설치를 위한 관통 홀이 있는 큐빅 컴팩트 디자인 |
직육면체 형상 | 4 mm | 아날로그, 전압 | 케이블, 플러그 커넥터 포함 케이블 | 실드형 | |
BAW R6매립형 설치용 관통 홀이 있는 큐빅 버전 |
직육면체 형상 | 2 mm | 아날로그, 전압 | 케이블, 커넥터 | 실드형 | |
BAW Z1비매립형 설치용 큐빅 디자인 |
직육면체 형상 | 5 mm | 아날로그, 전압, 아날로그, 온도 | 케이블 | 비실드형 | |
BAW Z8매립형 설치용 원통형 버전 |
M12x1 | 2 mm | 아날로그, 전압 | 커넥터 | 실드형 |
열 수정
표시할 열을 선택하십시오.