로그인

개별 가격 계산에 등록하십시오.

비밀번호를 잊으셨나요?
회원가입

새로운 온라인 계정을 연결하기 위해 고객 번호가 이미 있는지 확인합니다.

회원가입
제품
산업 및 솔루션
기업 소개
서비스 및 지원

정전 센서

대상물 및 주입 레벨의 정확한 감지

정전 센서

발루프의 정전 센서는 직접 접촉하거나 비금속 용기 벽과 접촉하여 액체, 과립자 및 미립자를 감지할 수 있습니다.

발루프 센서의 Smart Level 기술은 각종 습기와 기포, 기타 부착물에 강합니다. 심지어 최대 10 mm 두께의 유리 및 플라스틱 벽을 통과하기도 합니다. 그렇기 때문에 특히 액상 매질의 용량형 레벨 센서로 활용하는 것이 가장 이상적이며, 이 센서를 통해 적용 분야의 높은 안정성도 보장됩니다.

센서 제품군의 경우 다양한 디자인, 특히 소형 디자인으로도 만나볼 수 있습니다. 접착 센서로는 하우징 형태에 유연하게 탈착할 수 있습니다.

물체 감지를 위한 정전식 근접 스위치

  • 플라스틱 및 스테인리스 스틸 버전의 정전식 근접 스위치
  • 유전율이 낮은 미디어 감지용
  • Ø 6.5mm의 컴팩트한 디자인 및 디스크 디자인과 같은 평면 디자인으로 최대 25mm의 스위칭 거리 제공
  • 전위차계 또는 케이블 티치를 통해 매립형 장착 및 조정 가능
  • IO-Link 사용 가능

정전 용량 레벨 센서

  • 플라스틱 과립, 곡물, 사료 및 목재 펠릿, 오일, 수성 액체, 산, 알칼리, 전도성 분말, 벌크 고체 등의 레벨 측정에 적합합니다.
  • 다양한 디자인 및 하우징 재료와 저가형 버전 선택 가능
  • IO-Link를 통한 간단한 조정 및 설정
  • 축적물, 거품 및 습기를 보정하는 특허 받은 스마트 레벨 기술

매체 접촉용 용량형 레벨 센서

  • 과립 입자, 곡류, 사료용 펠릿 및 목재 펠릿, 오일, 수성 용액, 산성 용액, 알칼리 용액, 전도성 분말 등의 레벨 감지
  • 선택의 폭이 넓은 디자인, 하우징 소재 및 합리적인 가격의 사양
  • IO 링크를 통한 간단한 조정 및 설정
  • 스마트 레벨 기술로 점착물, 거품 및 습기를 보정

분리식 센서 증폭기를 위한 정전 센서 헤드

  • PTFE 소재로 제작된 정전 센서 헤드, 초고온, 초고압 및 협소한 공간용 스테인레스 스틸 하우징
  • 분리형 센서 증폭기에 의해 작동, 아날로그 또는 IO-Link 선택에 따라 스위칭 신호 적용
  • 비용이 저렴하며 쉽고 빠른 설치
  • 주변 환경에 영향을 받지 않는 튼튼한 사양

정전 센서 헤드를 위한 분리식 센서 증폭기

  • 간편한 세팅, 거의 모든 발루프 정전 센서 헤드 분석
  • 톱햇 레일 조립용 초소형 분석 장치 또는 IO 링크 분석 장치 포함
  • 까다로운 환경에서도 조정 가능
  • 초소형 디자인, 다양한 기능 모드

특수한 속성을 가진 정전식 센서와 원격 전자 장치

  • 스테인레스 스틸, 플라스틱 또는 PTFE 하우징 적용 정전 센서
  • 최대 250 °C까지 견뎌내는 내고온성, 180 °C에서 최대 6 bar까지 견뎌내는 내압성 및 최대 150 bar까지 견뎌내는 내고압성
  • 분리형 증폭기가 적용된 작동 센서 헤드, IO 링크 사용 가능
  • 간편하고 자유로운 고정이 가능한 자체 접착식 사양