로그인

개별 가격 계산에 등록하십시오.

비밀번호를 잊으셨나요?
회원가입

새로운 온라인 계정을 연결하기 위해 고객 번호가 이미 있는지 확인합니다.

회원가입
제품
산업 및 솔루션
기업 소개
서비스 및 지원

압력 센서

프로세스 압력, 유압 및 진공 상태 모니터링

압력 센서

발루프의 고품질 압력 센서 BSP는 기체형, 유체형 및 점성형 매체의 압력 모니터링 및 측정뿐만 아니라 공장 자동화의 다양한 수단으로 사용할 수 있습니다. 넓은 온도 범위를 요구하거나 다소 까다로운 환경에서는 스테인리스강 하우징으로 이용 가능합니다.

발루프 압력 센서는 회전식 하우징과 간편한 VDMA 준수 프로그래밍을 사용하여 유연한 설치가 가능하고, 간편하게 사용할 수 있습니다. 밝은 LED 디스플레이를 통해 현재 시스템 압력을 빠르고 정확하게 기록할 수 있습니다.

주요 장점

  • 크고 밝은 디스플레이로 읽기 쉬움
  • 컴팩트하고 견고한 트랜스미터
  • 압력 범위: –1 ~ 600 bar
  • 공정 연결부 G1/4", G1/2",R1/4", NPT1/4"
  • G1/2" 및 Tri-Clamp 1.5"와 동일한 높이로 장착
  • M12를 통한 컴팩트한 연결
  • 4…20 mA, 0...10 V로 출력, 전환점(NPN/PNP) 및 IO-Link
  • 물질물질 온도 범위: –40 ~ +125°C
  • 보호등급: IP67 및 IP69K
  • UL 승인
  • 공정 연결부: 스테인레스 스틸 또는 PVDF

디지털 압력 센서

  • VDMA 표준에 따른 파라미터화
  • 두 번 회전 가능 - 간편한 설치
  • 컴팩트한 하우징 디자인
  • 오버헤드 장착에 적합한 방향 조정 가능
  • 압력 범위 -1...600 bar
  • 측정 원리: 상대 압력
  • M12 연결부, 독립적으로 회전 가능
  • 프로세스 연결부 스테인리스 스틸 또는 PVDF, G1/4", G1/2", NPT1/4"
  • 전환 가능한 출력부(아날로그, 디지털, IO-Link)
  • 확장된 온도 범위(매체 온도 -40...+125 °C)
  • 세라믹 측정 셀(Al2O3) 또는 스테인리스 스틸 측정 셀
  • UL 승인
  • 요청 시 맞춤형 수정 가능

아날로그 압력 센서

  • 컴팩트하고 견고한 스테인리스 스틸 하우징
  • 현장에서 직접 설치가 용이
  • 압력 범위 -1...600 bar
  • 측정 원리: 상대 압력
  • 프로세스 연결부 스테인리스강 G1/4", G1/2", R1/4", NPT1/4"
  • 트라이 클램프 1.5"와 매립형
  • M12 연결
  • 4...20mA, 0...10V 또는 스위칭 출력(NPN/PNP)이 있는 IO-Link로 출력
  • 2선식 시스템으로 4...20 mA 출력
  • 확장된 온도 범위(매체 온도 -40...+125 °C)
  • 세라믹 측정 셀(Al2O3) 또는 스테인리스 스틸 측정 셀
  • 확장된 입력 전압 범위 8...32 V DC
  • UL 승인
  • 요청 시 맞춤형 수정 가능

매입형 압력 센서

  • 틈이 없어서 세척에 용이
  • 편리하고 판독 쉬운 디스플레이와 선택 가능한 출력(아날로그,디지털,IO-Link)
  • 4…20mA 출력신호를 갖는 트랜스미터로서 컴팩트하고 튼튼함
  • 압력 범위: -1 ~ 600 bar
  • 공정 연결부: 하이 엔드 스테인레스 스틸 G1/2" 또는 Tri-Clamp 1 ½"
  • IP67 또는 IP69k
  • 내온 범위 확대(매체 온도: -40…+125 °C)
  • UL 승인, 재료 검사 승인 3.1(EN10204)
  • 요청 시 고객 사양으로 수정 가능