로그인

개별 가격 계산에 등록하십시오.

비밀번호를 잊으셨나요?
회원가입

새로운 온라인 계정을 연결하기 위해 고객 번호가 이미 있는지 확인합니다.

회원가입
제품
산업 및 솔루션
기업 소개
서비스 및 지원

캠 스위치

위치 결정 및 리밋 스위치 태스크용 센서

캠 스위치

위치 스위치 및 시리즈 위치 스위치는 금속 가공 산업과 전세계 자동차 제조 산업에서 사용되는 가장 대표적인 센서입니다. 발루프 제품은 수 십년 동안 자동화 산업에서 그 명성을 인정받고 있습니다.

기계식 단일 포지션 리미트 스위치

  • 긴 수명
  • 극한 작업 환경에서도 견디는 하우징
  • 3가지 모델
  • 옵션: 기능 디스플레이
  • 보호 등급 IP67의 이원 시스템: 플런저 메커니즘과 스위치 내부가 밀폐된 내마모성 멤브레인
  • 플레인 베어링 부시가 포함된 유지보수가 불필요한 자동 윤활식 플런저 가이드

기계식 다중 포지션 리미트 스위치

  • 긴 수명
  • 극한 작업 환경에서도 견디는 하우징
  • IO 링크 사용 가능
  • 6가지 모델
  • 최대 16개의 인터페이스, 모델에 따라 다름
  • 기능 디스플레이(옵션으로 적용 가능)
  • 보호 등급 IP67의 이원 시스템: 플런저 메커니즘과 스위치 내부가 밀폐된 내마모성 멤브레인
  • 플레인 베어링 부시가 포함된 유지보수가 불필요한 자동 윤활식 플런저 가이드

교체판이 있는 기계식 다중 포지션 스위치

  • 교환 장치의 간단한 설치로 서비스 시간 단축
  • 플런저를 개별적으로 교체 또는 전체 장치를 기계에서 신속하게 직접 교환
  • 낮은 수리 비용
  • 배선 오류 없음
  • 최대 6개의 절환점, 모델에 따라 다름
  • 2개의 모델로 제공

안전 스위치가 적용된 기계식 단일 포지션 리미트 스위치

  • 용접된 접점에 사용하기 적합
  • DIN EN 60204-1/VDE 0113 및 DIN EN 60947-5-1에 따른 안전 기능

안전 스위치가 적용된 기계식 다중 포지션 리미트 스위치

  • 용접된 접점에 사용하기 적합
  • DIN EN 60204-1/VDE 0113 및 DIN EN 60947-5-1에 따른 안전 기능
  • 4개의 모델로 제공
  • 최대 16개의 절환점, 모델에 따라 다름
  • 다중 포지션 스위치의 안전 스위치 자유롭게 선택 가능
  • 안전 스위치 지점은 표준 스위치 구성요소와 결합 가능

양수 개방형 기계식 단일 포지션 리미트 스위치

  • 용접된 접점에 사용하기 적합
  • 2개의 모델로 제공
  • 보호 등급 IP67의 이원 시스템: 플런저 메커니즘과 스위치 내부가 밀폐된 내마모성 멤브레인
  • 플레인 베어링 부시가 포함된 유지보수가 불필요한 자동 윤활식 플런저 가이드
  • 고정된 플런저

양수 개방형 기계식 다중 포지션 리미트 스위치

  • 용접된 접점에 사용하기 적합
  • 2개의 모델로 제공
  • 최대 12개의 절환점, 모델에 따라 다름
  • 강제 분리 기능이 있는 절환점을 자유롭게 선택 가능
  • 보호 등급 IP67의 이원 시스템: 플런저 메커니즘과 스위치 내부가 밀폐된 내마모성 멤브레인
  • 플레인 베어링 부시가 포함된 유지보수가 불필요한 자동 윤활식 플런저 가이드
  • 강성 플런저

고온 영역에 적합한 기계식 단일 포지션 스위치

  • 안전하게 스위칭
  • 온도 범위: -5 °C ~ 180 °C
  • 고온 케이블 옵션도 제공
  • 2개의 모델로 제공

고온 영역에 적합한 기계식 다중 포지션 스위치

  • 안전하게 스위칭
  • 온도 범위: -5 °C ~ 180 °C
  • 고온 케이블 옵션도 제공
  • 최대 12개의 절환점
  • 4개의 모델로 제공

유도식 단일 포지션 리미트 스위치

  • 안정적인 유도형 작동 방식
  • LED로 기능 표시
  • 컴팩트한 디자인
  • 표준화된 기계식 하우징 모델의 설치 치수 사용 가능
  • 큰 스위칭 거리
  • 비접촉 방식으로 마모가 발생하지 않음
  • 보호등급 IP67: 냉각 윤활제에 대한 내구성

유도식 다중 포지션 리미트 스위치

  • 안정적인 유도형 작동 방식
  • 각 스위치포인트(전환점)의 LED 디스플레이
  • 컴팩트한 디자인
  • 표준화된 기계식 하우징 모델의 설치 치수 사용 가능
  • 큰 스위칭 거리
  • 비접촉 방식으로 마모가 발생하지 않음
  • 상호 조정된 송신 주파수로 순차적인 나열 가능
  • 보호등급 IP67: 냉각 윤활제에 대한 내구성

캠 스위치는 자동 제어, 위치 선정과 리밋 스위치 태스크를 명령하는 장치입니다. 공작기계 및 프레스기, 유연한 가공 센터, 로봇, 조립 및 운반 설비와 기계 및 플랜트 건설에 사용됩니다. 발루프의 제품은 수십년 간 자동화의 강자로 인정받아오고 있습니다.

주요 장점

  • 열악한 환경에서도 높은 정확도와 견고성
  • 진동, 충격 부하, 급격한 온도 변화, 강력한 냉각 윤활제 사용 시 또는 칩이 다량으로 발생할 때도 정상적인 기능 보장
  • 플레인 베어링 부시가 포함된 유지보수가 불필요한 자동 윤활식 램 가이드
  • Viton®으로 만들어진 고품질 씰
  • 보호등급: IP67
  • 근접 스위칭 지점