유도식 단일 포지션 리미트 스위치
캠 스위치
가능:
11 버전
발루프의 유도식 단일 포지션 리미트 스위치에는 근접 센서의 장점과 기계식 하우징 기반 제품의 장점이 결합되었습니다. 내구성이 뛰어난 하우징을 도입하고 스위치 작동과 관련하여 안전한 유도식 스위칭 구성요소를 적용하였습니다.
컴팩트한 디자인과 마모가 발생하지 않는 비접촉 방식 작동을 구현하는 넓은 스위칭 간격이 장점입니다. 스위칭 구성요소에는 기본적으로 LED가 장착되어 있어, 각각의 스위칭 기능을 하우징 커버에서 즉시 확인할 수 있습니다.
주요 특성
- 안정적인 유도형 작동 방식
- LED로 기능 표시
- 컴팩트한 디자인
- 표준화된 기계식 하우징 모델의 설치 치수 사용 가능
- 큰 스위칭 거리
- 비접촉 방식으로 마모가 발생하지 않음
- 보호등급 IP67: 냉각 윤활제에 대한 내구성
11 버전
주문 코드 | 가격 | 스위칭 위치, 개수 | 플런저 유형 | 버전 | 연결 방식 | 스위칭 위치 간격 | 확정 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BES01FFBES 516-346-H2-Y-S49 |
158119 KRW | 1 | 유도식 | 커넥터 | |||
BES01ZKBES 516-344-H2-Y |
133796 KRW | 1 | 유도식 | 나사 단자 | |||
BES01EUBES 516-341-H2-Y |
133796 KRW | 1 | 유도식 | 나사 단자 | |||
BES02MNBES 517-142-Y-RK |
160524 KRW | 나사 단자 | |||||
BES02MUBES 517-312-Y-RK |
229593 KRW | 나사 단자 | |||||
BES017MBES 516-161-H3-L |
174629 KRW | 1 | 유도식 | 나사 단자 | |||
BES01ETBES 516-340-H2-Y |
133796 KRW | 1 | 유도식 | 나사 단자 | |||
BES02MLBES 517-108-RK |
151346 KRW | 나사 단자 | |||||
BES02MTBES 517-311-Y-RK |
229593 KRW | 나사 단자 | |||||
BES02N1BES 517-560-H-RK |
133796 KRW | 나사 단자 |
열 수정
표시할 열을 선택하십시오.