유도식 다중 포지션 리미트 스위치
캠 스위치
가능:
93 버전
발루프의 유도식 다중 포지션 스위치에는 근접 센서의 장점과 기계식 하우징 기반 제품의 장점이 결합되었습니다. 내구성이 뛰어난 하우징을 도입하고 스위치 작동과 관련하여 안전한 유도식 스위칭 구성요소를 적용하였습니다.
컴팩트한 디자인과 마모가 발생하지 않는 비접촉 방식 작동을 구현하는 넓은 스위칭 간격이 장점입니다.
유도식 스위칭 구성요소의 송신 주파수의 상호 조정으로 순차적으로 나열할 수 있습니다. 스위칭 구성요소에는 기본적으로 LED가 장착되어 있어, 각각의 스위칭 기능을 하우징 커버에서 즉시 확인할 수 있습니다.
주요 특성
- 안정적인 유도형 작동 방식
- 각 스위치포인트(전환점)의 LED 디스플레이
- 컴팩트한 디자인
- 표준화된 기계식 하우징 모델의 설치 치수 사용 가능
- 큰 스위칭 거리
- 비접촉 방식으로 마모가 발생하지 않음
- 상호 조정된 송신 주파수로 순차적인 나열 가능
- 보호등급 IP67: 냉각 윤활제에 대한 내구성
93 버전
주문 코드 | 가격 | 스위칭 위치, 개수 | 플런저 유형 | 버전 | 연결 방식 | 스위칭 위치 간격 | 확정 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BNS038FBNS 816-B02-PA-12-602-11 |
390845 KRW | 2 | 유도식 | 나사 단자 | 12 mm | ||
BNS038ZBNS 816-B03-PA-12-602-11 |
527189 KRW | 3 | 유도식 | 나사 단자 | 12 mm | ||
BNS039KBNS 816-B04-PA-12-602-11 |
660218 KRW | 4 | 유도식 | 나사 단자 | 12 mm | ||
BNS039PBNS 816-B04-THA-16-602-11 |
751803 KRW | 4 | 유도식 | 나사 단자 | 16 mm | ||
BNS03A3BNS 816-B05-PA-12-602-11 |
795054 KRW | 5 | 유도식 | 나사 단자 | 12 mm | ||
BNS03AJBNS 816-B06-PA-12-602-11 |
928083 KRW | 6 | 유도식 | 나사 단자 | 12 mm | ||
BNS03EABNS 816-B02-PA-12-610-11 |
432432 KRW | 2 | 유도식 | 나사 단자 | 12 mm | ||
BNS03ELBNS 816-B02-THA-16-613-11 |
477334 KRW | 2 | 유도식 | 나사 단자 | 16 mm | ||
BNS03F8BNS 816-B03-PA-12-610-11 |
590395 KRW | 3 | 유도식 | 나사 단자 | 12 mm | ||
BNS03H5BNS 816-B04-PA-12-610-11 |
748501 KRW | 4 | 유도식 | 나사 단자 | 12 mm |
열 수정
표시할 열을 선택하십시오.