안전 스위치가 적용된 기계식 다중 포지션 리미트 스위치
캠 스위치
가능:
294 버전
용접된 접점에서도 정확하고 안전한 스위칭을 하고 싶으십니까? 발루프가 제공하는 비상 차단 기능 또는 세이프티 스위치가 적용된 스톱 위치 제한 기능으로 안전 기능을 구성하십시오. 스위칭 과정은 강제 개방 기능이 있는 기계식 스위칭 구성요소를 작동시키는 강성 플런저로 활성화됩니다. 플런저가 움직여서 접점을 차단시킵니다. 알아두기: 다중 포지션 스위치에서 안전 스위치의 지점 수는 무제한이며, 표준 스위치 구성요소와도 결합할 수 있습니다.
주요 특성
- 용접된 접점에 사용하기 적합
- DIN EN 60204-1/VDE 0113 및 DIN EN 60947-5-1에 따른 안전 기능
- 4개의 모델로 제공
- 최대 16개의 절환점, 모델에 따라 다름
- 다중 포지션 스위치의 안전 스위치 자유롭게 선택 가능
- 안전 스위치 지점은 표준 스위치 구성요소와 결합 가능
294 버전
주문 코드 | 가격 | 스위칭 위치, 개수 | 플런저 유형 | 버전 | 연결 방식 | 스위칭 위치 간격 | 확정 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BNS00PWBNS 813-D02-D12-100-20-01 |
296101 KRW | 2 | 1-2. 스위칭 포인트: 루프 | 세이프티 EN 60204-1 | 나사 단자 | 12 mm | |
BNS00R7BNS 813-D02-D16-100-22-02 |
324324 KRW | 2 | 1-2. 스위칭 포인트: 루프 | 세이프티 EN 60204-1 | 나사 단자 | 16 mm | |
BNS00REBNS 813-D02-E12-100-22-02-FC |
573729 KRW | 2 | 1-2. 스위칭 포인트: E-루프 | 세이프티 EN 60204-1 | 나사 단자 | 12 mm | |
BNS00Y7BNS 813-D04-D12-100-22-04 |
593697 KRW | 4 | 1-4. 스위칭 포인트: 루프 | 세이프티 EN 60204-1 | 나사 단자 | 12 mm | |
BNS011UBNS 813-D05-D16-100-10-01 |
603759 KRW | 5 | 1-5. 스위칭 포인트: 루프 | 세이프티 EN 60204-1 | 나사 단자 | 16 mm | |
BNS012LBNS 813-D05-R12-100-22-05 |
743405 KRW | 5 | 1-5. 스위칭 포인트: 롤 | 세이프티 EN 60204-1 | 나사 단자 | 12 mm | |
BNS01CNBNS 813-D04-D12-62-10-01 |
520572 KRW | 4 | 1-4. 스위칭 포인트: 루프 | 세이프티 EN 60204-1 | 나사 단자 | 12 mm | |
BNS01E6BNS 813-D04-L12-62-12-04 |
658554 KRW | 4 | 1-4. 스위칭 포인트: 볼 베어링 | 세이프티 EN 60204-1 | 나사 단자 | 12 mm | |
BNS02E5BNS 813-B02-D12-61-A-10-01 |
289341 KRW | 2 | 1-2. 스위칭 포인트: 루프 | 세이프티 EN 60204-1 | 나사 단자 | 12 mm | |
BNS02EHBNS 813-B02-D12-61-A-22-02 |
325988 KRW | 2 | 1-2. 스위칭 포인트: 루프 | 세이프티 EN 60204-1 | 나사 단자 | 12 mm |
열 수정
표시할 열을 선택하십시오.