양수 개방형 기계식 다중 포지션 리미트 스위치
캠 스위치
가능:
38 버전
안전 스위치 구성요서는 구조적인 이유로 특히 소형 기계식 다중 포지션 리미트 스위치에서 구현될 수 없습니다. 하지만 양수 개방형 솔루션은 가능합니다. 스위칭 과정은 강제 개방 기능이 있는 기계식 스위칭 구성요소를 작동시키는 강성 플런저로 활성화됩니다. 플런저가 움직여서 접점을 차단시킵니다. 이를 통해 용접된 접점에서도 스위칭 과정을 안전하게 제어할 수 있습니다.
주요 특성
- 용접된 접점에 사용하기 적합
- 2개의 모델로 제공
- 최대 12개의 절환점, 모델에 따라 다름
- 강제 분리 기능이 있는 절환점을 자유롭게 선택 가능
- 보호 등급 IP67의 이원 시스템: 플런저 메커니즘과 스위치 내부가 밀폐된 내마모성 멤브레인
- 플레인 베어링 부시가 포함된 유지보수가 불필요한 자동 윤활식 플런저 가이드
- 강성 플런저
38 버전
주문 코드 | 가격 | 스위칭 위치, 개수 | 플런저 유형 | 버전 | 연결 방식 | 스위칭 위치 간격 | 확정 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BNS055MBNS 813-B02-D08-40-69-02 |
272831 KRW | 2 | 1-2. 스위칭 포인트: 루프 | 강제 개방 적용 | 납땜 연결 | ||
BNS055NBNS 813-B08-D08-46-69-08 |
926289 KRW | 8 | 1-8. 스위칭 포인트: 루프 | 강제 개방 적용 | 납땜 연결 | ||
BNS055PBNS 813-B02-R08-40-69-02 |
281086 KRW | 2 | 1-2. 스위칭 포인트: 롤 | 강제 개방 적용 | 납땜 연결 | ||
BNS055RBNS 813-B03-K08-40-69-03 |
380939 KRW | 3 | 1-3. 스위칭 포인트: 볼 | 강제 개방 적용 | 납땜 연결 | ||
BNS055TBNS 813-B03-D08-40-60-02 |
364117 KRW | 3 | 1-3. 스위칭 포인트: 루프 | 강제 개방 적용 | 납땜 연결 | ||
BNS055UBNS 813-B02-D08-40-69-02-FC |
450606 KRW | 2 | 1-2. 스위칭 포인트: 루프 | 강제 개방 적용 | 납땜 연결 | ||
BNS055WBNS 813-B02-D08-40-60-01 |
254514 KRW | 2 | 1-2. 스위칭 포인트: 루프 | 강제 개방 적용 | 납땜 연결 | ||
BNS055YBNS 813-B02-R08-40-60-01 |
262769 KRW | 2 | 1-2. 스위칭 포인트: 롤 | 강제 개방 적용 | 납땜 연결 | ||
BNS055ZBNS 813-B02-K08-40-69-02 |
272831 KRW | 2 | 1-2. 스위칭 포인트: 볼 | 강제 개방 적용 | 납땜 연결 | ||
BNS0561BNS 813-B04-D10-46-60-01 |
475670 KRW | 4 | 1-4. 스위칭 포인트: 루프 | 강제 개방 적용 | 납땜 연결 |
열 수정
표시할 열을 선택하십시오.