미끄러지는 스탬핑 부품을 확실하게 감지
프레스 부품이 벨트에서 트레이 또는 운송 컨테이너로 미끄러질 때, 발루프의 근접 센서는 이러한 미끄러짐 감지에 적격입니다. 300 mm의 넓은 감지 범위로 완벽하게 모니터링 할 수 있습니다. 발루프 센서를 장착한 곳에는 공구 손상을 염려할 필요가 없고, 잔여물 또한 남지 않습니다.
그 밖에도 많은 장점을 누릴 수 있습니다. 포텐셔미터 또는 티치 인(Teach in) 버튼 중 하나를 선택해서 30 mm 범위의 전환 간격을 조정할 수 있습니다.
주요 특성
- 비접촉 방식으로 마모 염려가 없음
- 내오염성 및 합선 방지
- 금속 재질에 대해서는
- 탁월한 반복 정확도 및 뛰어난 신뢰성 보장
Downloads
-
Industry brochure automotive