이 제품은 현재 웹스토어에서 구매하실 수 없습니다. 발루프로 문의하시기를 바랍니다.
연락 요청
중단
- 연결
- 7/8"-플러그, 직선형, 3핀
- 케이블
- PVC Yellow, 10 m
- 도체 수량
- 3
- 도체 횡단면
- 16 AWG
- 케이블 온도, 고정 배선
- -40...105 °C
- 작동 전압, Ub
- 300 VDC / 300 VAC
- 정격 전류 (40 ° C)
- 13.0 A
- 보호 등급
- IP67, IP68
- 승인 / 적합성
-
CE
cULus
EAC