- 모델 시리즈
- B
- 치수
- 15 x 210 x 244 mm
- 활성 창 (PL x AL)
- 160 × 200 mm
- 인터페이스
- PNP 정적 상시 개방 접점/상시 폐쇄 접점 (NO/NC) NPN 정적 상시 개방 접점/상시 폐쇄 접점 (NO/NC)
- 기능 원리
- 광학 윈도우 센서
- 광학 작동의 원리
- 단방향 광전자 센서
- 빔 특성
- 발산
- 광원 유형
- 적외선
- 연결
- 커넥터, M8x1-플러그, 4핀
- 하우징 재질
- 알루미늄, 아노다이징 처리됨, 흑색
- 활성 영역, 재질
- PMMA
- 작동 전압, Ub
- 15...30 VDC
- 승인 / 적합성
-
CE
UKCA
WEEE
기술 문서
-
데이터 시트
-
처분
- ECLASS 10.1
- 27-27-09-11
- ECLASS 11.0
- 27-27-09-11
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-09-11
- ECLASS 6.2
- 27-27-09-11
- ECLASS 8.1
- 27-27-09-11
- ECLASS 9.0
- 27-27-09-11
- ECLASS 9.1
- 27-27-09-11
- ETIM 4.0
- EC002720
- ETIM 5.0
- EC002720
- ETIM 6.0
- EC002720
- ETIM 7.0
- EC002721
- UNSPSC 11
- 39121528
- UNSPSC 7.0901
- 39121528