로그인

개별 가격 계산에 등록하십시오.

비밀번호를 잊으셨나요?
회원가입

새로운 온라인 계정을 연결하기 위해 고객 번호가 이미 있는지 확인합니다.

회원가입
제품
산업 및 솔루션
기업 소개
서비스 및 지원
다운로드

BVS005F

S-BVS 3D RV0 160

타입 코드:

BVS 3D-RV0-0012VG-311106-001

로드 중
2D 코드
QR 코드
AprilTag
어플리케이션
Bin Picking
물체 감지
Gripping point calculation
이미지 해상도
1.2 MP(1280 x 960 픽셀)
센서 타입 버전
CMOS 1/3" monochrome global shutter
초점 거리
6 mm
하우징 재질
알루미늄, 도장됨
치수
230 x 75 x 84 mm
인터페이스
LAN (기가비트 이더넷);GigE Vision 2.0;TCP/UDP
연결 1
M12x1-플러그, 8-폴, A-코딩
연결 2
M12x1-소켓, 8-폴, A-코딩
작동 전압, Ub
18...30 VDC
주변 온도
0...50 °C
보호 등급
IP54
기술 문서
  • 데이터 시트

Projectors

Calibration grids

단방향 코드세트

양방향 코드세트

ETIM 7.0
EC001820