- 연결 1
- M12x1-플러그, 직선형, 3-폴, A-코딩
- 연결 2
- M12x1-소켓, 직선형, 5-폴, A-코딩
- 연결 3
- M12x1-소켓, 직선형, 5-폴, A-코딩
- 작동 전압, Ub
- 250 VDC / 250 VAC
- 케이블
- PUR 검은색, 케이블 체인 호환
- 정격 전류 (40 ° C)
- 4.0 A
- 케이블 온도, 고정 배선
- -50...90 °C
- 케이블 온도, 이동 배선
- -25...90 °C
- 보호 등급
- IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K
- 승인 / 적합성
-
CE
WEEE
cULus
기술 문서
-
데이터 시트
-
처분
사용 가능한 권장 액세서리가 없습니다.
- ECLASS 10.1
- 27-44-01-06
- ECLASS 11.0
- 27-44-01-06
- ECLASS 4.1
- 27-27-90-01
- ECLASS 5.1.3
- 27-25-01-07
- ECLASS 5.1.4
- 27-25-01-07
- ECLASS 6.2
- 27-27-92-21
- ECLASS 8.1
- 27-44-01-90
- ECLASS 9.0
- 27-44-01-06
- ECLASS 9.1
- 27-44-01-06
- ETIM 4.0
- EC001855
- ETIM 5.0
- EC001855
- ETIM 6.0
- EC001855
- ETIM 7.0
- EC001855
- UNSPSC 11
- 26121604
- UNSPSC 7.0901
- 26121604