442,338 KRW
정가
기술적인 이유로 현재 귀하의 개별 조건을 서버에서 검색할 수 없습니다. 따라서 가격 계산은 정가를 참조합니다. 주문을 받습니다. 조건을 검색할 수 있는 한 가격이 포함된 인보이스가 생성되어 이메일로 전송됩니다. 따라서 결제는 현재 인보이스로만 가능합니다.
재고
로드 중
요청 시 배송 시간(보통: 3~4주)
- 치수
- 25.5 x 35 x 31 mm
- 구조
- 직육면체 형상
- 연결
- 플러그 커넥터 포함 케이블, M12x1-플러그, 3핀, 0.5 m, PUR
- 차폐형 케이블
- 아니요
- 하우징 재질
- PA
- 측정 범위
- 1.5...12.5 mm
- 아날로그 출력
- 아날로그, 전압 (1…9 V)
- BWN에 따른 반복 정확도
- ±50 µm
- 최대 비선형
- ±250 µm
- 작동 전압, Ub
- 15...30 VDC
- 주변 온도
- -25...70 °C
- 보호 등급
- IP67
- 승인 / 적합성
-
CE
UKCA
cURus
WEEE
- ECLASS 10.1
- 27-27-07-02
- ECLASS 11.0
- 27-27-07-02
- ECLASS 4.1
- 27-27-07-02
- ECLASS 5.1.3
- 27-27-07-02
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-07-02
- ECLASS 6.2
- 27-27-07-02
- ECLASS 8.1
- 27-27-07-02
- ECLASS 9.0
- 27-27-07-02
- ECLASS 9.1
- 27-27-07-02
- ETIM 4.0
- EC001818
- ETIM 5.0
- EC001818
- ETIM 6.0
- EC001818
- ETIM 7.0
- EC001818
- UNSPSC 11
- 41111926
- UNSPSC 7.0901
- 41111926