- 치수
- 지름 18 x 65 mm
- 구조
- M18x1
- 설치
- 실드형
- 범위
- 1...5 mm
- 아날로그 출력
- 아날로그, 전압 (0…10 V)
- 출력 특성
- 근접 시 강하
- 한계 주파수 –3 dB
- 500 Hz
- BWN에 따른 반복 정확도
- ±8 µm
- 최대 비선형
- ±120 µm
- 하우징 재질
- 황동, 니켈 도금
- 활성 영역, 재질
- PBT
- 연결
- 커넥터, M12x1-플러그, 3핀
- 작동 전압, Ub
- 15...30 VDC
- 주변 온도
- -10...70 °C
- 보호 등급
- IP67
- 승인 / 적합성
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
사용 가능한 권장 액세서리가 없습니다.
- ECLASS 10.1
- 27-27-08-02
- ECLASS 11.0
- 27-27-08-02
- ECLASS 4.1
- 27-27-08-02
- ECLASS 5.1.3
- 27-27-08-02
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-08-02
- ECLASS 6.2
- 27-27-08-02
- ECLASS 8.1
- 27-27-08-02
- ECLASS 9.0
- 27-27-08-02
- ECLASS 9.1
- 27-27-08-02
- ETIM 4.0
- EC001818
- ETIM 5.0
- EC001818
- ETIM 6.0
- EC001818
- ETIM 7.0
- EC001818
- UNSPSC 11
- 41111926
- UNSPSC 7.0901
- 41111926