109,005 KRW
정가
기술적인 이유로 현재 귀하의 개별 조건을 서버에서 검색할 수 없습니다. 따라서 가격 계산은 정가를 참조합니다. 주문을 받습니다. 조건을 검색할 수 있는 한 가격이 포함된 인보이스가 생성되어 이메일로 전송됩니다. 따라서 결제는 현재 인보이스로만 가능합니다.
재고
로드 중
요청 시 배송 시간(보통: 3~4주)
- 치수
- 지름 4 x 22 mm
- 구조
- M4x0.5
- 설치
- 실드형
- 범위
- 1 mm
- 스위칭 출력
- NPN 상시 개방 접점 (NO)
- 스위칭 주파수
- 3500 Hz
- 하우징 재질
- 스테인리스 스틸
- 활성 영역, 재질
- PBT
- 연결
- 케이블, 2.00 m, PUR
- 작동 전압, Ub
- 10...30 VDC
- 주변 온도
- -25...70 °C
- 보호 등급
- IP67
- 승인 / 적합성
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
- ECLASS 10.1
- 27-27-01-01
- ECLASS 11.0
- 27-27-01-01
- ECLASS 4.1
- 27-27-01-01
- ECLASS 5.1.3
- 27-27-01-01
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-01-01
- ECLASS 6.2
- 27-27-01-01
- ECLASS 8.1
- 27-27-01-01
- ECLASS 9.0
- 27-27-01-01
- ECLASS 9.1
- 27-27-01-01
- ETIM 4.0
- EC002714
- ETIM 5.0
- EC002714
- ETIM 6.0
- EC002714
- ETIM 7.0
- EC002714
- UNSPSC 11
- 41111926
- UNSPSC 7.0901
- 41111926